09:13:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
L | 117 mm | Largeur de bride |
Cr | 27,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 800 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 1.57 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 92 mm | Distance trous de fixation |
N | 14 mm | Trou de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 34 mm | Hauteur logement |
A1 | 16 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 19 mm | Distance piste |
B | 29 mm | Largeur |
B1 | 43 mm | Largeur totale du collier de blocage |
d3 | 52 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
F207 | Corps de palier | |
UK207 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |