09:58:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
H | 205 mm | Hauteur de bride |
U | 51.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 61,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 40,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,090 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 5.63 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 170 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 19 mm | Trou de fixation |
N1 | 120.2 mm | Distance trous de fixation |
T1 | 14 mm | Hauteur centrage |
Z | 145 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 36 mm | Hauteur logement |
A1 | 15 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 16 mm | Distance piste |
B | 41 mm | Largeur |
B1 | 65 mm | Largeur totale du collier de blocage |
d3 | 85 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
FC213 | Corps de palier | |
UK213 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |