21:15:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






dimensions principale & données de performance
dLW | 8 mm | Diameter Shaft |
Lmax | 4,000 mm | Length total maximum |
≈m | 0.39 kg/m | Poids |
Cotes de montage
dLWTol | h6 | Diameter Shaft |
h6Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h6Tol | -9 µm | Diameter Shaft low |
SHDmin | 0.4 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t1 | 4 µm | Roundness |
t2 | 6 µm | Parallelism 2 |
Dimensions principales
G2 | M3 | Axial thread (size) |
B01 | M3 | Drilling pattern axial thread one side |
B02 | M3 | Drilling pattern axial thread both side |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 08 | |
Tolerance diameter | H6 | |
Material | CF53 | Heat treatable steel (material no.:1.1213) |