02:13:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
D | 40 mm | Diameter |
B | 108 mm | Largeur |
L | 32 mm | Longueur |
H | 86 mm | Hauteur |
≈m | 0.67 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 86 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,2 | Tolerance |
B1 | 56 mm | Mounting Dimension |
H2 | 50 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower tolerance |
H8 | 12 mm | Mounting Dimension |
N1 | 9.1 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
K5 | M8 | Size thread fixing screws above |
W | 6 mm | Width Across Flat 2 |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 40 | Taille |