16:59:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHK06-B-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; scellé, graissé, avec dispositif de relubrification ; conception résistante à la corrosion possible
Information produit






dimensions principale & données de performance
FW | 6 mm | Diameter of ball complement |
H | 27 mm | Height |
L | 22.2 mm | Longueur |
B | 32 mm | Largeur |
C | 340 N | Fra_FRA 1 |
C0 | 240 N | Capacité de charge statique de base 1 |
≈m | 30 g | Poids |
Cotes de montage
JB | 23 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 25 mm | |
A5 | 16 mm | |
H2 | 13 mm | Center height |
Tol H2 | +0,010 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,014 | Lower tolerance |
H4 | 20.6 mm | Mounting Dimension |
H5 | 5 mm | |
T5 | 9 mm | |
H6 | 13 mm | Mounting Dimension |
A3 | 9 mm | |
G2 | M4 | |
N1 | 3.4 mm | |
N3 | 7 mm | |
K5 | M3 | |
K8 | NIPA1 | Lubrication nipple |
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 06 | |
Version | B | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |