16:59:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHK40-B-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; scellé, graissé, avec dispositif de relubrification ; conception résistante à la corrosion possible
Information produit






dimensions principale & données de performance
FW | 40 mm | Diameter of ball complement |
H | 73.5 mm | Height |
L | 60.2 mm | Longueur |
B | 87 mm | Largeur |
C | 5,300 N | Fra_FRA 1 |
C0 | 4,450 N | Capacité de charge statique de base 1 |
≈m | 0.759 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 69 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 63 mm | |
A5 | 43.5 mm | |
H2 | 39 mm | Center height |
Tol H2 | +0,010 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,014 | Lower tolerance |
H4 | 49.7 mm | Mounting Dimension |
H5 | 12.8 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 38 mm | Mounting Dimension |
A3 | 23 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8.4 mm | |
N3 | 18 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 40 | Taille |
Version | B | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |