16:59:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTHK50-B-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; scellé, graissé, avec dispositif de relubrification ; conception résistante à la corrosion possible
Information produit






dimensions principale & données de performance
FW | 50 mm | Diameter of ball complement |
H | 92 mm | Height |
L | 145 mm | Longueur |
B | 103 mm | Largeur |
C | 11,000 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 12,600 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 2.05 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 82 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 74 mm | |
A5 | 51.5 mm | |
JL | 100 mm | Distance |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 47 mm | Center height |
Tol H2 | +0,010 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,014 | Lower tolerance |
H4 | 62.3 mm | |
H5 | 10.9 mm | |
T5 | 26 mm | |
H6 | 46 mm | |
A3 | 28 mm | |
G2 | M12 | |
N1 | 10.5 mm | |
N3 | 20 mm | |
K5 | M10 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 50 | |
Version | B | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |