01:53:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSC30-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; avec roulement à billes linéaire auto-aligneur, conception ouverte, scellé, graissé, avec dispositif de relubrification
Information produit






dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diameter of ball complement |
H | 82 mm | Heigth |
L | 68 mm | Longueur |
B | 86 mm | Largeur |
Cmax | 5,900 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 6,000 N | Capacité de charge statique de base 1 |
≈m | 0.95 kg | Poids |
Cotes de montage
A2 | 59 mm | |
Tol A2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol A2 | -0,15 | Lower tolerance |
A4 | 76 mm | |
A5 | 25 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
B2 | 14.3 mm | Largeur de l’ouverture du secteur 2 |
JL | 42 mm | Distance 3 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
L6 | 52 mm | Distance |
H2 | 40 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H4 | 52 mm | |
H5 | 9 mm | |
T5 | 29 mm | |
H6 | 55.6 mm | |
G2 | M16 | |
N1 | 13.5 mm | |
N4 | 10 mm | 4 |
N3 | 20 mm | |
K5 | M12 | |
K8 | NIP5MZ | Lubrication nipple |
α | 57 ° | Angle |
6 | Ball rows |
Notes de bas de page
1

2

3

4


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |