01:54:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSNG40-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; avec roulement à billes linéaire auto-aligneur, scellé, graissé, avec dispositif de relubrification
Information produit






n.r.
40 | Size code | |
≈m | 1.65 kg | Poids |
dimensions principale & données de performance
FW | 40 mm | Diameter of ball complement |
H | 90 mm | Heigth |
B | 108 mm | Largeur |
L | 80 mm | Longueur |
Cmax | 10,200 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 9,600 N | Load capacity stat. 1 |
Cotes de montage
JB | 86 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 76 mm | |
A5 | 54 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
JL | 58 mm | Distance 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 45 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H4 | 57.6 mm | |
H5 | 11.7 mm | |
T5 | 26 mm | |
H6 | 44 mm | |
G2 | M12 | |
N1 | 10.5 mm | |
N4 | 8 mm | 3 |
N3 | 18 mm | |
K5 | M10 | |
K8 | NIP5MZ | Lubrication nipple |
8 | Ball rows |
Notes de bas de page
1

2

3


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |