01:54:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSNO30-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; gamme à usage intensif, avec encoche à segment, sans fente, scellé, graissé, avec dispositif de relubrification
Information produit






dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diameter of ball complement |
H | 60 mm | Heigth |
L | 68 mm | Longueur |
B | 87 mm | Largeur |
Cmax | 5,900 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 6,000 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 0.75 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 68 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B2 | 14.3 mm | 2 |
A5 | 43.5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
JL | 45 mm | Distance 3 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 35 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H5 | 9.7 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 34 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8.4 mm | |
N4 | 2.5x5.3 | 4 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIP5MZ | Lubrication nipple |
6 | Ball rows | |
α | 57 ° | Angle |
Notes de bas de page
1

2

3

4


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |