18:53:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSG25-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; avec roulement à billes linéaire auto-aligneur, joints à lèvres des deux côtés
Information produit






n.r.
AS | Relubrication facility | |
≈m | 1.15 kg | Poids |
dimensions principale & données de performance
FW | 25 mm | Diameter of ball complement |
H | 60 mm | Height |
L | 122 mm | Longueur |
B | 78 mm | Largeur |
Cmax | 6,400 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 8,600 N | Load capacity stat. 1 |
Cotes de montage
JB | 60 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 59.4 mm | |
A5 | 39 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
JL | 94 mm | Distance 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
L6 | 44 mm | Distance |
H2 | 30 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H4 | 41.5 mm | Mounting Dimension |
H5 | 8.3 mm | |
T5 | 22 mm | Mounting Dimension |
H6 | 29 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8.4 mm | Mounting Dimension |
N4 | 6 mm | 3 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | 4 |
K8 | NIP5MZ | Lubrication nipple 2 |
8 | Ball rows |
Notes de bas de page
1

2

3

4


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 | |
Seal | PP |