01:54:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSG30-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; avec roulement à billes linéaire auto-aligneur, joints à lèvres des deux côtés
Information produit






n.r.
AS | Relubrication facility | |
≈m | 1.69 kg | Poids |
dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diameter of ball complement |
H | 70 mm | Height |
L | 142 mm | Longueur |
B | 87 mm | Largeur |
Cmax | 9,600 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 12,000 N | Load capacity stat. 1 |
Cotes de montage
JB | 68 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 63 mm | |
A5 | 43.5 mm | Mounting Dimension |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
JL | 106 mm | Distance 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
L6 | 54 mm | Distance |
H2 | 35 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H4 | 46.2 mm | Mounting Dimension |
H5 | 9.3 mm | |
T5 | 22 mm | Mounting Dimension |
H6 | 34 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8.4 mm | Mounting Dimension |
N4 | 6 mm | 3 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIP5MZ | Lubrication nipple |
8 | Ball rows |
Notes de bas de page
1

2

3


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 | |
Seal | PP |