20:53:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB12-PP
Douille à billes
Douille à billes KB..-PP, série massive, avec racleur des 2 côtés, version protégée contre la corrosion possible
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
FW | 12 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
+0,008/0 | Tolérance | |
D | 22 mm | Diamètre extérieur |
h5 | Tolérance | |
L | 32 mm | Longueur |
h12 | Tolérance | |
Cmin | 540 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 385 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 640 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 570 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 36.54 g | Poids |
Cotes de montage
L2 | 22.6 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.3 mm | 2 |
DN | 21 mm | |
N2 | 1.5 mm | |
5 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 12 |