04:35:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KB30-PP
Douille à billes
Douille à billes KB..-PP, série massive, avec racleur des 2 côtés, version protégée contre la corrosion possible
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
+0,011/-0,001 | Tolérance | |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
h5 | Tolérance | |
L | 68 mm | Longueur |
h12 | Tolérance | |
Cmin | 3,600 N | capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 2,850 N | capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 3,800 N | capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 3,600 N | capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.255 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 51.7 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.85 mm | 2 |
DN | 44.5 mm | |
N2 | 2.5 mm | |
6 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1
2
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 |