17:33:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH25-PP
Douille à billes
Douille à billes KH..-PP, série compacte, avec racleur des 2 côtés, graissé et regraissable
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 25 mm | Diamètre arbre |
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
L | 40 mm | Longueur |
Cmin | 2,280 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 1,670 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 2,420 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 2,130 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 65.6 g | Poids |
Cotes de montage
JL4 | 8 mm | |
N2 | 2.5 mm |
Notes de bas de page
1


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 | |
Seal | PP | Sealed |