22:19:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN16-B-PP
Douille à billes
Douille à billes KN..-B-PP, série légère, avec racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit



dimensions principale & données de performance
FW | 16 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
L | 36 mm | Longueur |
Cmin | 870 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 620 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 1,040 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 910 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 28.96 g | Poids |
Cotes de montage
L2 | 24.6 mm | |
BL2 | 1.3 mm | |
DN | 25 mm | |
T4 | 0.7 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 1.5 mm | |
5 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 16 | Taille |
Seal | PP | Sealed |