11:19:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN50-B-PP
Douille à billes
Douille à billes KN..-B-PP, série légère, avec racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit



dimensions principale & données de performance
FW | 50 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 75 mm | Diamètre extérieur |
L | 100 mm | Longueur |
Cmin | 9,300 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 6,500 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 9,800 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 8,300 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.659 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 77.3 mm | |
BL2 | 2.65 mm | |
DN | 71.4 mm | |
T4 | 2.3 mm | |
N4 | 5 mm | 2 |
b1 max | 3 mm | |
6 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 50 | |
Seal | PP | Sealed |