03:42:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS25
Douille à billes
Douille à billes KS.., série lourde, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit




dimensions principale & données de performance
FW | 25 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
L | 58 mm | Longueur |
Cmin | 2,700 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 2,430 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 3,950 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 4,300 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.1 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 43.7 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.85 mm | |
DN | 38 mm | |
A10 | 1.5 mm | Angle d’ouverture du secteur |
N1 | 3.5 mm | 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 |