03:42:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS30
Douille à billes
Douille à billes KS.., série lourde, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit




dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
L | 68 mm | Longueur |
Cmin | 4,650 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 3,970 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 5,900 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 6,000 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.17 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 51.7 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.85 mm | |
DN | 44.7 mm | |
A10 | 2 mm | Angle d’ouverture du secteur |
N1 | 3.5 mm | 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 |