11:53:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS40-PP
Douille à billes
Douille à billes KS..-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit




dimensions principale & données de performance
FW | 40 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
L | 80 mm | Longueur |
Cmin | 8,800 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 7,200 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 10,200 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 9,600 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.345 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 60.3 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 2.15 mm | |
DN | 59.4 mm | |
A10 | 1.5 mm | Angle d’ouverture du secteur |
N1 | 3.5 mm | 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 40 | Taille |
Seal | PP | Sealed |