17:15:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO50-PP
Douille à billes
Douille à billes KSO..-PP, série lourde, version ouverte, avec étanchéité par racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit





dimensions principale & données de performance
FW | 50 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 75 mm | Diamètre extérieur |
L | 100 mm | Longueur |
Cmax | 15,100 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 13,900 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.47 kg | Poids |
Cotes de montage
B2 | 22.7 mm | Largeur de l’ouverture du secteur 2 |
A10 | 2.5 mm | Angle d’ouverture du secteur |
N1 | 4.5 mm | 3 |
N4 | 5 mm | 3 |
α | 54 ° | Angle d’ouverture du secteur |
6 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

3



Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 50 | |
Seal | PP | Sealed |