01:41:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB20-PP-AS
Douille à billes
Douille à billes KB..-PP-AS, série massive, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 20 mm | Diámetro del agujero de la bola |
+0,009/-0,001 | Tolerancia | |
D | 32 mm | Diámetro exterior |
h5 | Tolerancia | |
L | 45 mm | Longitud |
h12 | Tolerancia | |
Cmin | 1,570 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 1,230 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 1,660 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 1,570 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 87.89 g | Poids |
Medidas de montaje
L2 | 31.2 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 1.6 mm | 2 |
DN | 30.3 mm | |
N2 | 2 mm | |
6 | Número de hileras de bolas |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 20 |