07:11:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB25
Douille à billes
Douille à billes KB.., série massive, version protégée contre la corrosion possible
Information produit


dimensions principale & données de performance
FW | 25 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
+0,011/-0,001 | Tolérance | |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
h5 | Tolérance | |
L | 58 mm | Longueur |
h12 | Tolérance | |
Cmin | 2,800 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 2,220 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 2,950 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 2,850 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.157 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 43.7 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.85 mm | 2 |
DN | 37.5 mm | |
N2 | 2.5 mm | |
6 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 |