01:41:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB30-PP-AS
Douille à billes
Douille à billes KB..-PP-AS, série massive, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible
Information produit


dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
+0,011/-0,001 | Tolérance | |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
h5 | Tolérance | |
L | 68 mm | Longueur |
h12 | Tolérance | |
Cmin | 3,600 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 min | 2,850 N | Capacité de charge stat. 1 |
Cmax | 3,800 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 3,600 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 254.63 g | Poids |
Cotes de montage
L2 | 51.7 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.85 mm | 2 |
DN | 44.5 mm | |
N2 | 2.5 mm | |
6 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 |