18:19:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO30
Douille à billes
Douille à billes KBO.., série massive, version ouverte, version protégée contre la corrosion possible
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
L | 68 mm | Longueur |
h12 | Tolérance | |
Cmax | 3,700 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 3,000 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.253 kg | Poids |
Cotes de montage
B2 | 13.6 mm | Largeur de l’ouverture du secteur |
L2 | 51.7 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.85 mm | 2 |
DN | 44.5 mm | |
T4 | 1.5 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
N2 | 2.5 mm | |
α | 54 ° | Angle d’ouverture du secteur |
β | 55 ° | |
5 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

3




Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 |