14:11:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
BGR | 08 | Dimension PIN |
G1 | M8 | |
G2 | M8x0,75 | |
L1 | 32.5 mm | |
≈m | 17 g | Poids |
Cotes de montage
A5 | 21.6 mm | |
Ds | 14 mm | |
d | 8 mm | |
E | 1 mm | |
H1 | 4 mm | |
L3 | 13 mm | |
L7 | 3 mm | |
S | 1 mm | |
W1 | 13 mm | |
W2 | 5 mm |
information additionnelle
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | possible track roller-pin combinations |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 08 |