23:52:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
BGR | 12 | Dimension PIN |
G1 | M10 | |
G2 | M10 | |
L1 | 50 mm | |
≈m | 45 g | Poids |
Cotes de montage
A5 | 33.5 mm | |
Ds | 21 mm | |
d | 12 mm | |
E | 1 mm | |
H1 | 8.4 mm | |
L3 | 19.5 mm | |
L7 | 5 mm | |
S | 1.8 mm | |
W1 | 17 mm | |
W2 | 6 mm |
information additionnelle
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Possible track roller-pin combinations |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 12 |
Produits récemment consultés