04:44:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
BGR | 25 | Dimension PIN |
d | 25 mm | |
G1 | M20x1,5 | |
L | 92 mm | |
≈m | 400 g | Poids |
Cotes de montage
Dk | 40 mm | |
Ds | 37 mm | |
ds | 5.9 mm | 1 |
H1 | 16 mm | |
L2 | 82 mm | |
L3 | 30 mm | |
S | 3 mm | |
W | 36 mm | |
W1 | 30 mm |
information additionnelle
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | For possible track roller/pin combinations, see catalog LF1 |
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 |