23:52:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | |
Dmax | 47 mm | |
B | 19 mm | |
≈m | 0.171 kg | Poids |
Cotes de montage
AT | 26.63 mm | |
C | 19 mm | |
Da | 44.25 mm | Diameter of rolling |
ds | 10 mm | |
rmin | 1 mm |
Dimensions principales
Cr w | 14,500 N | Effective dynamic load rating as track roller (radial) |
C0r w | 9,100 N | Effective static load rating as track roller (radial) |
Cur w | 455 N | Limit of fatigue load |
Fr per | 9,400 N | Permissible dynamic limit load |
F0r per | 18,200 N | Permissible static limit load |
information additionnelle
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Possible roller-pin combination |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 5302 | |
Seal | 2RS | Double-sided sliding seal |
revêtement | RB | Rustproof design |