02:34:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS32-FHE
Rail de guidage
profilé plein plat, demi-rail, espacement des trous de fixation inférieur de moitié à la version standard, avec un axe de chemin de roulement ; conception résistante à la corrosion possible
Information produit




dimensions principale & données de performance
h | 10 mm | Height |
b | 26 mm | Width |
lmax | 4,000 mm | Length maximum 1 |
ly | 8,681 mm⁴ | Second moment of area |
lz | 1,897 mm⁴ | Second moment of area |
LFQ | 216 mm² | Cross-sectional area 2 |
Wy | 790 mm³ | Wider resistance torque |
Wz | 379 mm³ | Wider resistance torque |
Cotes de montage
N1 | 6.5 mm | Bore diameter 3 |
N3 | 12 mm | Bore diameter 4 |
Dimensions
a2 | 23 mm | Distance |
aL max | 52 mm | Distance 5 |
aL min | 11 mm | Distance 5 |
aR max | 52 mm | 5 |
aR min | 11 mm | 5 |
dLW | 6 mm | Diameter |
eZ | 5 mm | Distance |
h1 | 3.5 mm | Height 6, 7 |
h4 | 5 mm | Height |
jL | 62.5 mm | Increment 8 |
Notes de bas de page
1

2

3

4

5

6

7

8



Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 32 | |
Design | FH | Flat solid profile, half guideway |
Locationg guideway | E | Fixing hole spacing half of standard |