08:18:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS32-M
Rail de guidage
profilé creux, avec fentes de fixation et deux axes de chemin de roulement ; conception résistante à la corrosion possible
Information produit




dimensions principale & données de performance
h | 66.5 mm | Height |
b | 32 mm | Width |
lmax | 8,000 mm | Length maximum 1 |
ly | 1,000,234 mm⁴ | Second moment of area |
lz | 762,105 mm⁴ | Second moment of area |
LFQ | 2,206 mm² | Cross-sectional area 2 |
Wy | 26,672 mm³ | Wider resistance torque |
Wz | 20,707 mm³ | Wider resistance torque |
Dimensions
a2 | 26 mm | Distance |
b1 | 75 mm | Largeur |
b5 | 10.2 mm | Width |
dLW | 6 mm | Diameter |
eZ | 36.8 mm | Distance |
h2 | 25 mm | Height |
h4 | 61 mm | Height |
h7 | 47 mm | Height |
t6 | 43 mm | Depth |
t7 | 1.6 mm | Depth |
Notes de bas de page
1

2




Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 32 | |
Design | M | Hollow section profile, with fixing slots |