05:37:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




dimensions principale & données de performance
h | 20 mm | |
b | 32 mm | |
r | 300 mm | |
≈m | 1.6 kg | Poids |
Cotes de montage
a2 | 26 mm | |
b1 | 24 mm | |
dLW | 6 mm | |
h1 | 13.5 mm | |
h4 | 15 mm | |
N1 | 6.5 mm | 1 |
N3 | 12 mm | |
r1 | 284 mm | |
X | 4 | 2 |
α | 22.5 | |
α/2 | 11.25 | |
β | 90 |
Notes de bas de page
1

2


Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 32 | |
Radius | 300 | |
Angle | 90° |