20:43:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUS38206-KS
Patin à recirculation de rouleaux
Patin à recirculation de rouleaux avec intercallaires, avec graisseurs frontaux, RUS..-KS
Information produit




dimensions principale & données de performance
Ltot | 216.1 mm | Longueur totale |
B | 52 mm | Largeur |
H | 38 mm | Hauteur |
C | 305,000 N | Capacité de charge dynamique de base |
C0 | 550,000 N | Capacité de charge statique de base |
≈m | 2.61 kg | Poids |
Cotes de montage
L1 | 158.8 mm | Dimension de montage |
JB | 41 mm | Dimension de montage |
JL | 102 mm | |
H1 | 0.2 mm | |
L4 | 172 mm | Longueur minimale du support 1 |
LW | 20 mm | |
H4 | 31 mm | |
T5 | 14.2 mm | |
G1 | M8 | Vis de fixation du dessus (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 41 Nm | Couple de serrage des vis de fixation Torx |
K3 | M6 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA max | 17 Nm | Couple de serrage des vis de fixation 2 |
D2 | 6.9 mm | |
LS | 210.1 mm | |
A4 | 19.3 mm | |
M6 | Connecteur de graissage DIN3405-A | |
6 mm |
Produits associés
VUS38206-A | Cale de réglage | |
UG12553, UGN12553-A, UZ12553, UZN12553-A, UFK6412, UFB7812 | Rail de guidage adapté |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Suffix | KS | With end face lubrication connectors |
Size code | 38206 |