14:14:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KWVE30-B-H
Chariot à recirculation de billes
Chariot KWVE..-B-H, chariot de guidage étroit et haut, à 4 rangées de billes jointives
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
H | 45 mm | hauteur du système |
B | 60 mm | largeur du chariot |
L | 99 mm | longueur totale du chariot |
C | 27,500 N | Fra_FRA 1 |
C0 | 55,000 N | charge nominale statique 1 |
M0x | 970 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 700 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0z | 700 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
≈m | 1.04 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 16 mm | |
JB | 40 mm | |
b | 28 mm | largeur du rail |
A2 | 10 mm | |
L1 | 72 mm | |
LS | 1.65 mm | |
JL | 40 mm | |
H1 | 5.9 mm | |
H5 | 6.25 mm | |
T5 | 13.5 mm | |
G2 | M8 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | couple de serrage maximum 2 |
A3 | 14.5 mm | positionner le connecteur de graissage |
G3 | M6 | connecteur de graissage |
t G3 | 7 mm | profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
A4 | 10 mm | positionner le connecteur de graissage |
G4 | M6 | connecteur de graissage |
t G4 | 7 mm | profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
JL6 | 21.5 mm | positionner le connecteur de graissage |
information additionnelle
VMKB_065 | KWVE | Nom de la matière |
Notes de bas de page
1
2
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 | |
Version | B | |
Carriage design | H | Chariot haut et étroit |