08:22:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE15-W
Système à recirculation de billes
Chariot KWVE..-W, chariot de guidage large, à 4 rangées de billes jointives
Information produit






Dimensions principales
lmax | 2,890 mm | Max length single piece guideway 1 |
H | 21 mm | Hauteur du système |
B | 68 mm | Width carriage |
L | 55.6 mm | Overall length carriage |
Données techniques
C | 7,200 N | Fra_FRA 2 |
C0 | 14,500 N | Static load rating 2 |
M0x | 332 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 100 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0z | 100 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
Cotes de montage
A1 | 15.5 mm | |
JB | 60 mm | |
jB | 22 mm | |
b | 37 mm | Largeur du rail |
a5 | 7.5 mm | Distance |
A2 | 4 mm | |
L1 | 39.8 mm | |
JL | 29 mm | |
jL | 50 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 44 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 44 mm | 3 |
H1 | 2.1 mm | |
H4 | 7.7 mm | |
H5 | 4.5 mm | |
T5 | 7 mm | |
T6 | 4.8 mm | |
h | 12.9 mm | |
h1 | 6 mm | |
G2 | M5 | Fixing screws |
G2 MA | 5.8 Nm | Maximum tightening torque 4 |
K1 | M4 | Fixing screws |
K1 MA | 5 Nm | Maximum tightening torque 4 |
K3 | M4 | Fixing screws |
K3 MA | 5 Nm | Couple de serrage maximum 4 |
K6 | M4 | Fixing screws |
K6 MA | 2 Nm | Maximum tightening torque |
d1 | 4.6 mm | |
D2 | 4.5 mm | |
A3 | 3.6 mm | |
G3 | M3 | |
t G3 | 4 mm | 5 |
Produits associés
KWVE15-W | Compatible with the following carriage | |
TKVD15-W | Suitable Guide Rail |
Notes de bas de page
1

2

3

4

5

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 15 | |
Carriage design | W | Chariot large. A combiner avec un rail large |
Produits récemment consultés