12:08:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KWSE30
Chariot à recirculation de billes
Chariots de guidage courants pour système à 6 rangées de billes
Information produit






dimensions principale & données de performance
H | 42 mm | Hauteur du système |
B | 90 mm | Largeur du chariot |
L | 91.6 mm | longueur totale du chariot |
I C | 40,000 N | Charge dynamique, sens de charge I : charge de compression |
I C0 | 80,000 N | Charge nominale statique, sens de charge I : charge de compression |
II C | 37,800 N | Charge dynamique, direction de charge II : charge de traction |
II C0 | 60,000 N | Charge nominale statique, direction de charge II : charge de traction |
III C | 40,000 N | Dynamic load rating; basic dynamic load rating, Load direction III: lateral load |
III C0 | 62,000 N | Charge nominale statique, sens de charge III : charge latérale |
≈m | 1.2 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 31 mm | |
JB | 72 mm | |
b | 28 mm | Largeur du rail |
A2 | 9 mm | |
L1 | 67.6 mm | |
JL | 52 mm | |
JLZ | 44 mm | |
H1 | 5.4 mm | |
H4 | 13.2 mm | |
H5 | 6 mm | |
T5 | 12 mm | |
T6 | 10 mm | |
G2 | M10 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Couple de serrage maximum |
K3 | M8 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Couple de serrage maximum |
K6 | M8 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K6 MA | 24 Nm | Couple de serrage maximum |
D2 | 8.6 mm | |
N2 | 4.5 mm | Diamètre max. du trou de lubrification dans la construction adjacente |
JL5 | 12.8 mm | Positionner le connecteur de graissage |
A3 | 6.5 mm | Positionner le connecteur de graissage |
t A3 | 7 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
O | 4,5x1,5 | Joint torique DIN 3771 |
M0X | 1,350 Nm | Moment |
M0Y | 800 Nm | Moment |
M0Z | 710 Nm | Moment |
information additionnelle
VMKB_065 | KWSE | Nom de la matière |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 |