01:43:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit





Cotes métriques
Cotes impériales
Medidas principales y datos de rendimiento
K1 | M4x55 | Tornillo |
LS | 4 mm | Medida tornillo K1 |
S 2,5 | Tornillo de hexágono interior | |
MA | 0.5 Nm | Par de apriete tornillo K1 |
S | 37.2 mm | Medida |
≈m | 223 g | Poids |
Medidas
B | 66.7 mm | Anchura |
A3 | 13.15 mm | |
H | 41.3 mm | Altura |
LM | 54.6 mm | Medida |
JL5 | 54.7 | Medidas de montaje |
JL5 | 56.7 | Medidas de montaje para carro largo |
Grado de contaminación
Yes | KIT adecuado para un grado muy ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado moderado de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado grave de contaminación |
Productos relacionados
Yes | KIT se puede readaptar | |
RUE35-E-H, RUE35-E-HL | Para sistema de guiado lineal: |
Aumento de desplazamientos
Yes | Aumento importante de la fuerza desplazamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 35 | |
Suffix | E | Suffixe |
Design | H | Chariot haut |
retrofitability | OS | retrofitting by the customer |
KIT-number | 531 | KIT |