11:02:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KIT.RWU55-E-A-OS-300
Kit d'accessoires
Kit d’éléments d’étanchéité et de lubrification pour RUE..
Information produit



dimensions principale & données de performance
K1 | M5x35 | Vis |
LS | 2.75 mm | Cote de la vis K1 |
S 3 | Vis à six pans creux | |
MA | 0.5 Nm | Couple de serrage de la vis K1 |
S | 5.4 mm | Cote |
≈m | 56 g | Poids |
Degré de contamination
oui | KIT adapté à un très faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté à un faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté pour un degré modéré de contamination | |
Non | KIT adapté pour un degré élevé de contamination |
Produits associés
oui | Le KIT peut être rajouté par la suite |
Augmentation du déplacement
oui | Avec trou de regraissage supérieur fermé | |
oui | Augmentation importante de l'effort de déplacement |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 55 | |
Suffix | E | Suffixe |
retrofitability | OS | Retrofitting by the customer |
KIT-number | 300 | KIT |
Produits récemment consultés