13:37:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUDS55X300-D
Chariot amortisseur pour système à recirculation de rouleaux
Chariot amortisseur pour système à recirculation de rouleaux
Information produit




dimensions principale & données de performance
H | 70 mm | Hauteur |
B | 138 mm | Largeur |
L3 | 300 | Longueur standard 3 1 |
≈m | 13.2 kg | Poids |
Cotes de montage
H1 | 11 mm | |
T5 | 18 mm | |
H3 | 31 mm | |
JB | 116 mm | |
A1 | 37.5 mm | |
A2 | 75 mm | |
JL | 75 mm | |
G2 | M14 | Vis de fixation 2 |
G2 MA | 229 Nm | Couple de serrage 3 |
K3 | M12 | Vis de fixation 4 |
K3 MA | 144 Nm | Couple de serrage 3 |
n | 8 | Nombre de filetages de fixation |
D2 | 12.5 mm |
Produits associés
RUE55-E, RUE55-E-L, RUE55-F, RUE55-F-L | Guidages linéaires adaptés |
Notes de bas de page
1

2

3

4

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 55 | |
longueur | 300 | Standardlength 3 |
Suffix | D |