00:57:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lke | 60 mm | length |
DW | 3 mm | rolling element diameter |
b | 20 mm | |
C | 47,800 N | load capacity dyn. 1 |
C0 | 133,200 N | load capacity stat. 1 |
≈m | 8.9 g | Poids |
Cotes de montage
EB | 20.4 mm | |
Tol EB | +0,2 | tolerance |
EB1 | 14 mm | min. |
EH | 2.7 mm |
Dimensions
LW | 13.8 mm | length rolling element |
ak | 3 mm |
information additionnelle
Ze | 9 | number of rolling elements per row 2 |
Produits associés
J5030, S5030 | associated rail |
Notes de bas de page
1
2
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 3020 | |
Rolling element sort | 0-2 |