16:45:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 2.5 mm | Diamètre éléments roulants |
b | 15 mm | |
C | 35,800 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 103,800 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 120 g/m | Poids |
Cotes de montage
EB | 15.3 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 10 mm | Min. |
EH | 2.2 mm |
Dimensions
LW | 9.8 mm | Length rolling element |
jk | 5 mm | |
ak1 | 3.5 mm |
Produits associés
J4025, S4025, J5025, S5025 | Associated rail |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 15 |