22:18:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS30105
Bague porte-joint
Bagues porte-joint DRS, pour ZARF, ZARF..-L, bague d'étanchéité radiale intégrée
Remplace
DRS 30105
Information produit


dimensions principale & données de performance
d1 | 68 mm | Alésage bague de centrage |
D | 105 mm | Diamètre extérieur |
C | 25 mm | Largeur porte joint |
≈m | 0.659 kg | Poids |
Dimensions
Z | 95 mm | Diamètre primitif (trous) |
d | 68 mm | Alésage joint à lèvre |
D1 | 85 mm | Diamètre extérieur joint |
b | 10 mm | Largeur joint |
M4X35 | Dimension vis | |
1) | 4 | Nombre de vis |
information additionnelle
ZARF30105(-L)-TV | Désignation roulement |
Téléchargements :
Produits récemment consultés