03:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM110
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | M110X2 | Filetage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
h | 30 mm | Hauteur |
FaB | 770,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 1,300 Nm | Couple de décollement |
MAL | 250 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 48 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 1.2 kg | Poids |
Cotes de montage
Mm | 20 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 8 mm | Alésage trou borgne |
t | 10 mm | Profondeur trou borgne |
d1 | 128 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 10 mm | Distance alésage |
m | M10 | Axe fileté |
H11 | Alésage trou borgne ajsutement logement |
Téléchargements :