22:38:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM15
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Remplace
AM 15
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M15X1 | Filetage |
D | 30 mm | Diamètre extérieur |
h | 18 mm | Hauteur |
FaB | 100,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 20 Nm | Couple de décollement |
MAL | 10 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 0.09 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 56 g | Poids |
Cotes de montage
Mm | 3 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 4 mm | Alésage trou borgne |
t | 5 mm | Profondeur trou borgne |
d1 | 24 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 5 mm | Distance alésage |
m | M5 | Axe fileté |
H11 | Alésage trou borgne ajsutement logement |
Téléchargements :