22:38:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM80
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Remplace
AM 80
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M80X2 | Filetage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
h | 30 mm | Hauteur |
FaB | 670,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 770 Nm | Couple de décollement |
MAL | 160 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 21.3 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 920 g | Poids |
Cotes de montage
Mm | 20 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 8 mm | Alésage trou borgne |
t | 10 mm | Profondeur trou borgne |
d1 | 98 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 10 mm | Distance alésage |
m | M10 | Axe fileté |
H11 | Alésage trou borgne ajsutement logement |
Téléchargements :