00:28:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM110
Ecrou à encoches de précision
Ecrou à encoches de précision ZM, accessoire ZM..
Remplace
ZM 110
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | M110X2 | Filetage |
D | 145 mm | Diamètre extérieur |
h | 22 mm | Height |
MA | 20 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
FaB | 520,000 N | Breaking load, axial |
ML | 510 Nm | Desprendimiento |
MAL | 350 Nm | Couple de serrage de référence |
MM | 50.1 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 1.166 kg | Poids |
Medidas
d1 | 133 mm | Plant diamètre extérieur |
t | 5 mm | Hight retaining slot |
b | 12 mm | Largeur rainure |
c | 11 mm | Distance bore |
m | M10 | Axe fileté |
Téléchargements :