00:28:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM115
Tuerca estriada de precisión
Tuerca estriada de precisión ZM, accesorio ZM..
Remplace
ZM 115
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | M115X2 | Rosca |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
h | 22 mm | Altura |
MA | 20 Nm | Montaje del tornillo de fijación del par |
FaB | 550,000 N | Carga de rotura, axial |
ML | 550 Nm | Desprendimiento |
MAL | 400 Nm | Referencia de par de montaje |
MM | 56.2 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
≈m | 1.204 kg | Poids |
Medidas
d1 | 137 mm | Diámetro exterior planta |
t | 5 mm | Altura de la ranura de retención |
b | 12 mm | Anchura de la ranura de retención |
c | 11 mm | Distancia agujero |
m | M10 | Roscado – pasador roscado |
Téléchargements :