00:28:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM120
Ecrou à encoches de précision
Ecrou à encoches de précision ZM, accessoire ZM..
Remplace
ZM 120
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M120X2 | Filetage |
D | 155 mm | Diamètre extérieur |
h | 24 mm | Hauteur |
MA | 20 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
FaB | 580,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 600 Nm | Couple de décollement |
MAL | 450 Nm | Couple de serrage de référence |
MM | 68.4 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 1.371 kg | Poids |
Dimensions
d1 | 138 mm | Plant diamètre extérieur |
t | 5 mm | Profondeur rainure |
b | 12 mm | Largeur rainure |
c | 12 mm | Distance alésage |
m | M10 | Axe fileté |
Téléchargements :