08:28:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM20
Ecrou à encoches de précision
Ecrou à encoches de précision ZM, accessoire ZM..
Remplace
ZM 20
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M20X1 | Filetage |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
h | 10 mm | Hauteur |
MA | 3 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
FaB | 69,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 40 Nm | Couple de décollement |
MAL | 18 Nm | Couple de serrage de référence |
MM | 0.068 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 34.994 g | Poids |
Dimensions
d1 | 27 mm | Plant diamètre extérieur |
t | 2 mm | Profondeur rainure |
b | 4 mm | Largeur rainure |
c | 5 mm | Distance alésage |
m | M5 | Axe fileté |
Téléchargements :