18:15:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M95x2 | Filetage |
d2 | 125 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
≈m | 0.67 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 113 mm | Diamètre de chanfrein |
ds | M5 | Boulon d'arrêt fileté |
information additionnelle
4 | Nombre de vis | |
MaL | 6 Nm | Couple de serrage |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |